Pin strip - PST 1,0/ 3-3,5 R24 - 1720246

The figure shows an 8-pos. version of the item in tape-on-reel packing

Pin strip, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 250 V, number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Suitable for wave and reflow soldering processes
  • Optimum pin geometry for all COMBICON pin strip connectors
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1720246
Pakkausyksikkö 330 pcs
Tuoteavain AACLAA -
Vähimmäistilausmäärä 330 pcs
Luettelosivu Sivu 433 (C_1_2013)
GTIN 4046356115650
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,487 GRM