Feed-through header - IMC 1,5/ 9-G-3,81 BK - 1720181

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 9, pitch: 3.81 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1720181
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356112369
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,050 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!