PCB terminal block - SMKDS 5/ 3-9,5 BK - 1720088

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 32 A, pitch: 9.52 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 35 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1720088
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
GTIN 4017918240554
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,638 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!