Printed-circuit board connector - GMVSTBW 2,5/ 3-ST-7,62 BDO9-7S - 1720068

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 3, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated double steel spring provides additional safety in the event of temperature and power fluctuations
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1720068
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356112277
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,941 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa DE (Saksa)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!