PCB terminal block - SMKDS 5/ 2-6,35 - 1720033

PCB terminal block, nominal current: 32 A, nom. voltage: 630 V, pitch: 6.35 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 35 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1720033
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 447 (C_1_2013)
GTIN 4017918024994
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,737 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tilaa tässä henkilökohtainen mallisi