PCB terminal block - PT 1,5/ 7-PVH-5,0 2CH NZ404396 - 1719820

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 7, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • Horizontal and vertical connection option for optimum conductor routing
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1719820
Pakkausyksikkö 112 pcs
Tuoteavain AACFBA -
Vähimmäistilausmäärä 112 pcs
GTIN 4046356141659
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,192 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu