PCB terminal block - PT 1,5/14-PH-3,5 BD:1-14 - 1719817

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 200 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 14, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with wire protector, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1719817
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356142731
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,903 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu