PCB terminal block - MPT 0,5/10-2,54 BD:SABO-+ - 1719781

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, nominal current: 6 A, pitch: 2.54 mm, number of positions: 10, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1719781
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAAAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356141031
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,622 GRM
Tullitariffinumero 85369010