uutta

PCB hybrid header - PCH 6/ 5+4-G-7,62 - 1717108

Figure shows a 3+4-pos. version

PCB hybrid header, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 9, pitch: 7.62 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Combining signals and power in a single header saves time and space
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1717108
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626530550
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 125,000 GRM
Tullitariffinumero 85366930
Alkuperämaa CN (Kiina)