PCB terminal block - MKDSFW 1,5/ 2 - 1717091

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5 mm, number of positions: 2, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Stand-offs enable the PCB to be cleaned or sealed
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1717091
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 97 (C_1_2013)
GTIN 4017918024284
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,300 GRM
Tullitariffinumero 85369010
Alkuperämaa PL (Puola)

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu