PCB terminal block - MKDS 1/ 3-3,5 BK H0L - 1716946

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1716946
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356136501
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,190 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu