Feed-through plug - DFK-PC 5/ 4-STF-SH-7,62 - 1716742

Feed-through connector, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
  • Shroud for professional EMC shield feed-through on the inside of the device
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1716742
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABCDA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 549 (C_1_2013)
GTIN 4046356137362
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 33,240 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu