Printed-circuit board connector - DFK-PC 5/ 5-GFU-SH-7,62 - 1716205

Feed-through header, nominal current: 41 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 5, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Flange system enables secure fixing to the housing panel by means of tool-free snap-in locking or screws
  • Shroud for professional EMC shield feed-through on the inside of the device
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1716205
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain AABCDA -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 547 (C_1_2013)
GTIN 4046356136822
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,760 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa PL (Puola)