SMKDSFU 2,5/ 3-5,08HT C-SAMPLE - 1716076

The figure shows a 2-pos. version of the product

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Integrated protective guide prevents incorrect insertion of the conductor underneath the tension sleeve
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1716076
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAACAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626435251
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 7,673 GRM
Tullitariffinumero 85369010