PCB terminal block - SMKDS 1/ 3-3,5 BU - 1716036

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 200 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: blue

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Extremely small design for the respective conductor cross section
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1716036
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AAABAA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626456416
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,763 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!