Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 5-STZ2-3,5GY35BDL+ - 1716024

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, color: light gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1716024
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626445731
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,281 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!