MSTB 2,5/ 4-ST BU BDWH:NC-6SO - 1715977

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: blue, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715977
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626499673
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,790 GRM