PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 3 GY7035 PA2,3 - 1715974

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 5 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: light gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715974
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626435299
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,068 GRM
Tullitariffinumero 85369010