Feed-through header - GMSTBVA 2,5/ 5-G GY - 1715969

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 5, pitch: 7.5 mm, color: gray, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Larger pitch for increased voltage requirements
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
  • Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715969
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AAAFEA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626430782
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,414 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!