PCB terminal block - SPTA 1/ 4-5,0 BD2:1-5NZ - 1715961

The figure shows the 10-position version

PCB terminal block, nom. voltage: 320 V, pitch: 5 mm, number of positions: 4, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715961
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626456096
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,280 GRM
Tullitariffinumero 85369010