PCB terminal block - PTSA 1,5/ 2-3,5 2RZMIXC-BU 1LS - 1715958

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 250 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715958
Pakkausyksikkö 180 pcs
Tuoteavain AACBAA -
Vähimmäistilausmäärä 180 pcs
GTIN 4055626444703
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,424 GRM
Tullitariffinumero 85369010