PCB terminal block - PTSA 0,5/11-2,5-ZI GY - 1715946

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nom. voltage: 250 V, pitch: 2.5 mm, number of positions: 11, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715946
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AACBAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626437392
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,836 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!