Printed-circuit board connector - TVFKC 1,5/ 2-ST RDB2CP BD:6.1 - 1715942

Ei kuvaa käytettävissä

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715942
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626449319
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,252 GRM