PC 6-16/ 2-G1FU-10,16 BK - 1715924

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB headers, number of positions: 2, pitch: 10.16 mm, color: black, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Screwable flange for superior mechanical stability
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715924
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABEBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626463490
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,616 GRM
Tullitariffinumero 85366930