PCB terminal block - MKDS 1,5/10-5,08 BD:1-10 - 1715899

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm², pitch: 5.08 mm, number of positions: 10, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715899
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4017918384982
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 13,843 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!



Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu