Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81-LR BD:EQ - 1715889

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 3, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Automatic locking and intuitive release through Lock and Release operating lever in contrasting color
  • Quick and convenient testing using integrated test option
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715889
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626456140
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,472 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!