Printed-circuit board connector - SPC 5/ 4-STCL-7,62 BD:U-EQ - 1715887

Ei kuvaa käytettävissä

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715887
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCCA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626456126
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 24,100 GRM