Feed-through header - MC 0,5/12-G-2,5 BK - 1715875

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 4 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 12, pitch: 2.5 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715875
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAADBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626429663
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,645 GRM