Printed-circuit board connector - DFMC 1,5/ 8-ST-3,5-LR 2BDSW2+Q - 1715856

The figure shows a 10-pos. version with 20 contacts

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm², number of positions: 8, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Automatic locking and intuitive release through Lock and Release operating lever in contrasting color
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715856
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAEAF -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626431796
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,262 GRM
Tullitariffinumero 85472000

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu