Feed-through header - IMC 1,5/ 5-G-3,81 GY - 1715832

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, number of positions: 5, pitch: 3.81 mm, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Inverted header with socket contacts for touch-proof device outputs or PCB/PCB connections
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715832
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626428864
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,850 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!