PCB terminal block - MKDS 1,5/ 3-5,08 BU - 1715792

The figure shows a combination as a 15-position version

PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, nom. voltage: 400 V, pitch: 5.08 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: blue. The article can be aligned to create different nos. of positions!

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715792
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABEA -
GTIN 4017918228712
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,130 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!