PCB terminal block - SPT 5/ 8-V-7,5-ZB BK - 1715788

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB terminal block, nominal current: 41 A, pitch: 7.5 mm, number of positions: 8, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715788
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626428260
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,000 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!