SPT 5/ 2-V-7,5 MCBK/RD - 1715772

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, pitch: 7.5 mm, number of positions: 2, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, color: multi-color

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715772
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABCAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626495309
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 8,197 GRM
Tullitariffinumero 85369010