Screw compact terminal block - PT 2,5/ 4-5,0-H TIGY - 1715770

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with wire protector, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: yellow green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 4.1 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • High terminal block capacity thanks to rectangular terminal block space
  • Allows connection of two conductors
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715770
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AACACA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626446011
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,590 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu