Printed-circuit board connector - FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08GY32BD - 1715757

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 6, pitch: 5.08 mm, connection method: Front screw connection, color: Pebble gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715757
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626429694
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 18,079 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu