Printed-circuit board connector - MC 1,5/15-G-3,5-HT BK - 1715714

Ei kuvaa käytettävissä

PCB headers, number of positions: 15, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715714
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAECB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356106726
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,326 GRM