Printed-circuit board connector - GMSTB 2,5/11-ST BD:1-TE - 1715688

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 11, pitch: 7.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Larger pitch for increased voltage requirements
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715688
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
GTIN 4046356106573
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,639 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!