Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/ 4-ST BDWH:-DO3 QSO - 1715661

The figure shows a 10-pos. version of the product in green

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715661
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626426846
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,565 GRM