PCB terminal block - ZFKDSA 1,5-5,08-4 BK - 1715647

The figure shows an 10-position version

PCB terminal block, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm², pitch: 5.08 mm, number of positions: 4, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • The latching on the side enables various numbers of positions to be combined
  • Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715647
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAABFA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626407982
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,150 GRM
Tullitariffinumero 85369010

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu