Printed-circuit board connector - FKCVR 2,5/ 2-ST-5,08BKBDWH63 - 1715634

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Quick and convenient testing using integrated test option
  • Can be combined with the MSTB 2´,5 range
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715634
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFBB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626443836
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,754 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!