Feed-through header - MSTB 2,5/ 4-GF-5,08 BK(1,3,4) - 1715617

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 4, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Plug-in direction parallel to the PCB
  • Screwable flange for superior mechanical stability
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715617
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356103886
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,974 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu