MSTBT 2,5/ 4-ST GYPA3,4BDWH6,5 - 1715566

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 5 mm, color: gray, contact surface: Tin

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715566
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626445830
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,587 GRM