Printed-circuit board connector - MSTBT 2,5/ 4-ST BU BDWH:9-12 - 1715565

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: blue, contact surface: Tin, pin layout: Linear pinning

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
  • Allows connection of two conductors
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715565
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFAA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626445823
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,900 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu