Printed-circuit board connector - CCA 2,5/ 9-G-5,08 P20THR - 1715561

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 9, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Tin, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2 mm, User information and design recommendations for through hole reflow technology can be found under: Downloads

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Designed for integration into the SMT soldering process
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Closed contour for optimum stability of the plug-in connection
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715561
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFDB -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626406121
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3,700 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Näytepalvelu

Tätä tuotetta ei ole saatavissa mallituotteena.

Näytepalvelu