Feed-through header - PC 4/ 4-G-7,62 BUGY CP 2,3 - 1715507

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB headers, nominal current: 20 A, number of positions: 4, pitch: 7.62 mm, color: blue grey, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715507
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AABBBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356103145
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 6,986 GRM