Feed-through header - MSTBW 2,5/ 5-GF-5,086,03HTBKAU - 1715497

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB headers, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, color: black, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Stand-offs enable the PCB to be cleaned or sealed
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715497
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain AAAFDA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4046356103527
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,400 GRM