Printed-circuit board connector - SMC 1,5/ 4-G-3,81 OG - 1715455

The figure shows a 10-position version of the product

PCB headers, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.81 mm, color: orange, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Well-known mounting principle allows worldwide use
  • Angled connection enables multi-row arrangement on the PCB
  • Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715455
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AAAEEA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4046356103459
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,200 GRM