PCB terminal block - MKDSN 1,5/ 3 SSC - 1715355

The figure shows a 10-position version of the product

PCB terminal block, nominal current: 13.5 A, pitch: 5 mm, number of positions: 3, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: green

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715355
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626405537
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,800 GRM
Tullitariffinumero 85369010