MKDSN 1,5/ 5 YE SSC - 1715348

Ei kuvaa käytettävissä

PCB terminal block, pitch: 5 mm, number of positions: 5, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, color: yellow

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715348
Pakkausyksikkö 250 pcs
Tuoteavain AAABEA -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626405513
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,597 GRM
Tullitariffinumero 85369010