Printed-circuit board connector - FMC 0,5/ 8-ST-2,54 BKBDWH:Z-V+ - 1715342

The figure shows a 10-position version of the product

PCB connector, number of positions: 8, pitch: 2.54 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Gold

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
  • Time saving push-in connection, tools not required
  • Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
  • Intuitive use through colour coded actuation lever
  • Optimized for tight installation situations: operation and conductor connection from one direction
Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1715342
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain AAADAA -
GTIN 4055626460611
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,000 GRM
Tullitariffinumero 85366990

Konfiguraattori

Voit konfiguroida tämän tuotteen!